text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSENvip R LR

Número de producto: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR is the receiver of the PSENvip2 system for ranges of up to 18 meters. As a counterpart, the transmitter PSENvip E is requried. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable altern...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSENvip R LR is the receiver of the PSENvip2 system for ranges of up to 18 meters. As a counterpart, the transmitter PSENvip E is requried. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Ancho máx. espacio protección 44  mm
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.1  m
 
Tensión alimentación (V) 5  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.8  W
Interv. long. de onda util. 510 - 550 nm  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP54  
UL grado de protección (Type) 1  
Tiempo de reacción 4.65  ms
Tipo de conexión M12 4 polos  
Tipo de conductores cable juegos de cables  
Longitud de línea máxima 20  m
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 90  mm
Dimensión Ancho 95  mm
Dimensión Profundidad 192  mm
Peso neto 2410  g
Peso bruto 2680  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27310101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548089653  
Volumen 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Connection lead, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Connection cable, PUR, green RAL6018, Ethernet Cat5e, shielded, suitable for drag chains, 4-pin, connector straight M12 D-coded, onconnector straight Industrial Mini I/O, cable length: 20m

Accesorios para la puesta en marcha

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, basic version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1.75 A, single-pole, plus-switching, short circuit-proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short circuit- proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, productive version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1,75 A, single-pole, plus-switching, short-circuit proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short-circuit proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Accesorios Opcionales

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
PSENvip test piece for regular function check. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Adjustment templates with magnet. To align PSENvip during installation and tool change. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Adjustment templates (installation in tool holder). To align PSENvip during installation and tool change. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1x set adapter pieces for mounting PSENvip AP on to any bracket. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1x set supporting arms for installing PSENvip on a press. Additionally requires PSENvip MB (583205). Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Set of mounting plates for transmitter PSENvip E and receiver PSENvip R. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Set of mounting plates for transmitter PSENvip E and receiver PSENvip R. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.