Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"584101","name":"PSENvip R LR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENvip R LR
Ürün numarası: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR, 18 metreye kadar olan mesafeler için PSENvip2
sistemi alıcısıdır. Karşılık olarak, PSENvip E vericisi gereklidir.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENvip R LR, 18 metreye kadar olan mesafeler için PSENvip2 sistemi alıcısıdır. Karşılık olarak, PSENvip E vericisi gereklidir. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
UL Listed
CE UKCA TÜV |
| ESPE tipi | 4 |
| Sensor principle | optical |
| Max. width of the detect. zone | 44 mm |
| Çözünürlük koruma türü | Parmak |
| Çalışma aralığı (m) | 0.1 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 5 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 0.8 W |
Optik veriler
| Used wavelength range | 510 - 550 nm |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP54 |
| UL gövde tipi | 1 |
Zamanlar
| Tepki süresi | 4.65 ms |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | M12 4-pin |
| Cable lines | Cable sets |
| Maksimum kablo uzunluğu | 20 m |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 90 mm |
| Genislik boyutu | 95 mm |
| Derinlik boyutu | 192 mm |
| Net agirlik | 2410 g |
| Brüt ağırlık | 2680 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27310101 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548089653 |
| Cilt | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Devreye alım aksesuarları
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, özel modül, PSENvip için
analizünitesi, temel sürüm, 1 PSENvip alıcı arabirimi, 1
PSENvip verici arabirimi, 4 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış,
1,75 A, tek kutuplu, artı anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı
yükkoruması, geri bildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, kısa devre
koruması, aşırı yük koruması, yüksek deşarj voltajı, geri bildirimsiz, 2
Ethernet arabirimi, 100 MBit/s.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, özel modül, PSENvip için
analizünitesi, üretken sürüm, 1 PSENvip alıcı arabirimi, 1 PSENvip
verici arabirimi, 4 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış, 1,75 A,
tek kutuplu, artı anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yükkorumalı,
geri bildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, kısa devre korumalı, aşırı
yük korumalı, yüksek deşarj voltajı, geri bildirimsiz, 2 Ethernet
arabirimi, 100 MBit/sn.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Bağlantı ucu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı,
çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz Endüstriyel
Mini G/Ç konektörü üzerinde, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı,
çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz Endüstriyel
Mini G/Ç konektörü üzerinde, kablo uzunluğu: 8 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı,
çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz Endüstriyel
Mini G/Ç konektörü üzerinde, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı,
çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz Endüstriyel
Mini G/Ç konektörü üzerinde, kablo uzunluğu: 15 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı,
çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz Endüstriyel
Mini G/Ç konektörü üzerinde, kablo uzunluğu: 20 m
Opsiyonel aksesuarlar
PSENvip TP
583200
Düzenli fonksiyon kontrolü için PSENvip test parçası.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSENvip AT mag
583203
Mıknatıslı ayar şablonları. Kurulum ve araç değişimi
sırasında PSENvip'i hizalamak için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSENvip AT mech
583204
Ayar şablonları (araç tutucuda kurulum). Kurulum
ve araç değişimi sırasında PSENvip'i hizalamak için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSENvip MB
583205
PSENvip AP'yi herhangi bir brakete monte etmek için 1 adet set
adaptör parçası.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSENvip MS
583206
PSENvip'i bir pres üzerine kurmak için 1 adet set destek kolu. Ayrıca
PSENvip MB (583205) gerektirir.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSENvip AS2
583210
PSENvip E vericisi ve PSENvip R alıcısı için montaj plakaları seti.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PSENvip AP2
583211
PSENvip E vericisi ve PSENvip R alıcısı için montaj plakaları seti.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.