text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSENvip R LR

Tuotenumero: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR on PSENvip2-järjestelmän vastaanotin enintään 18 metrin etäisyyksille. Vastakappaleena tarvitaan PSENvip E-lähetinyksikkö. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€3,720.62

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSENvip R LR on PSENvip2-järjestelmän vastaanotin enintään 18 metrin etäisyyksille. Vastakappaleena tarvitaan PSENvip E-lähetinyksikkö. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Maks. suoja-alueen leveys 44  mm
Erotuskyky suojaustapa Sormi  
Kantavuus (m) 0.1  m
 
Syöttöjännite (V) 5  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 0.8  W
Käytetty aallonpituusalue 510 - 550 nm  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP54  
UL suojaus (tyyppi) 1  
Vasteaika 4.65  ms
Liitäntätapa M12-pistoke 4-napainen  
Johtimet kaapeli Johdinsarjat  
Suurin johtimen pituus 20  m
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Mitta korkeus 90  mm
Leveysmitta 95  mm
Syvyysmitta 192  mm
Nettopaino 2410  g
Bruttopaino 2680  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27310101  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548089653  
Volume 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu, kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 5m
€149.69
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu, kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 8m
€179.01
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu, kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 10m
€206.40
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu, kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 15m
€274.46
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu, kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 20m
€342.68

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli, PSENvip inanalysointiyksikkö, perusversio, 1 liitäntä PSENvip-vastaanotin, 1 liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä, 1,75 A,yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A, kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, korkea purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet-liitäntää, 100 Mbit/s. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€957.55
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli, PSENvipinanalysointiyksikkö, tuottavuusversio, 1 liitäntä PSENvip- vastaanotin, 1 liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä, 1,75 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A, kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, korkea purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet -liitäntää, 100 Mbit / s. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€2,325.48

Lisävarusteet

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
PSENvip-testinäyte säännöllistä toimintatestausta varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€10.83
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Magneetilla varustetut säätömallit. PSENvipin kohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€108.35
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Säätömallit (kiinnitys työkalunpitimeen). PSENvipin kohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€34.60
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1x sovitinsarja PSENvip AP:n kiinnittämiseksi mihin tahansa kiinnikkeeseen. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€47.93
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1x pitovarsien sarja PSENvipin puristimeen kiinnittämistä varten. Vaatiilisäksi PSENvip MB (583205). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€1,344.46
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Asennuslevysarja lähettimelle PSENvip E ja vastaanottimelle PSENvip R. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€112.53
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Säätölevysarja lähettimelle PSENvip E ja vastaanottimelle PSENvip R. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€220.50