Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"584101","name":"PSENvip R LR","price":"28277.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Som på fig.
PSENvip R LR
Produktnummer: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR er modtageren i PSENvip2-systemet til rækkevidder op
til 18 meter. Som pendant kræves senderenheden PSENvip E.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatnings...
Mere
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.28,277.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSENvip R LR er modtageren i PSENvip2-systemet til rækkevidder op til 18 meter. Som pendant kræves senderenheden PSENvip E. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA TÜV |
| BWS-type | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Maks. beskyttelsesområdebredde | 44 mm |
| Opløsning kapslingsklasse | Finger |
| Driftsområde (m) | 0.1 m |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 5 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 0.8 W |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 510 - 550 nm |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
| UL kapslingsklasse (type) | 1 |
Times
| Reaktionstid | 4.65 ms |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | M12 4-polet |
| Ledninger kabel | Ledningsnet |
| Maks. ledningslængde | 20 m |
| Husmateriale overdel | Aluminium |
| Mål, højde | 90 mm |
| Mål, bredde | 95 mm |
| Mål, dybde | 192 mm |
| Nettovægt | 2410 g |
| Bruttovægt | 2680 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548089653 |
| Volumen | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 5 m
Kr.1,138.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 8 m
Kr.1,360.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 10 m
Kr.1,569.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 15 m
Kr.2,086.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 20 m
Kr.2,604.00
Ekstra tilbehør
PSENvip TP
583200
PSENvip-kontrolemne til regelmæssig funktionskontrol.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.82.00
PSENvip AT mag
583203
Justeringsskabeloner med magnet. Til justering af PSENvip ved
installation og værktøjsskift.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.823.00
PSENvip AT mech
583204
Justeringsskabeloner (montering i værktøjsholder). Til justering af
PSENvip ved installation og værktøjsskift.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.263.00
PSENvip MB
583205
1x sæt adapterstykker til montering af PSENvip AP på en vilkårlig
holder.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.364.00
PSENvip MS
583206
1x sæt holdearme til montering af PSENvip på en presse. Kræver
også PSENvip MB (583205).
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.10,218.00
PSENvip AS2
583210
Sæt med monteringsplader til sender PSENvip E og modtager PSENvip R.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.855.00
PSENvip AP2
583211
Sæt med justeringsplader til sender PSENvip E og modtager PSENvip R.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,676.00
Tilbehør til indkøring
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompakt modul, Failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip,
basisversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface PSENvip
sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75 A,
en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret,
tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, to-polet, kortslutningssikret,
overbelastningssikret, høj afledningsspænding, tilbagefødningsfri,
2 Ethernet-interfaces, 100 MBit/s.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.7,277.00
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompakt modul, failsafe, specialmodul, analyseenhed til PSENvip,
produktivversion, 1 interface PSENvip modtager, 1 interface
PSENvip sender, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 1,75
A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker,
tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, topolet, kortslutningssikret,
overbelastningssikker, høj afledningsspænding, tilbagefødningsfri,
2ethernet-interfaces, 100 MBit/s.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.17,674.00