text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSENvip R LR

Numer produktu: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR jest odbiornikiem systemu PSENvip2 o zasięgu do 18 metrów. Jako jego odpowiednik wymagany jest nadajnik PSENvip E. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni ...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€3,720.62

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSENvip R LR jest odbiornikiem systemu PSENvip2 o zasięgu do 18 metrów. Jako jego odpowiednik wymagany jest nadajnik PSENvip E. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Max. width of the detect. zone 44  mm
Rodzaj ochrony dokładności Palec  
Zasięg (m) 0.1  m
 
Napięcie zasilania (V) 5  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 0.8  W
Używany zakres długości fali 510 - 550 nm  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Typ obudowy UL 1  
Czas reakcji 4.65  ms
Typ połączenia M12 4-stykowe  
Linie kablowe Zestawy przewodów  
Maks. długość przewodu 20  m
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 90  mm
Szerokość 95  mm
Głębokość 192  mm
Ciężar netto 2410  g
Ciężar brutto 2680  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27310101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548089653  
Tom 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1