text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSENvip R LR

Номер артикула: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR - это приемник системы PSENvip2 для дальности до 18 метров. Требуется передатчик PSENvip E в качестве ответной части. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтер...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSENvip R LR - это приемник системы PSENvip2 для дальности до 18 метров. Требуется передатчик PSENvip E в качестве ответной части. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Max. width of the detect. zone 44  mm
Тип защитного разрешения Палец  
Рабочий диапазон (m) 0.1  m
 
Напряжение питания (V) 5  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 0.8  W
Использ. диапазон длин волн 510–550 нм  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP54  
Тип корпуса по UL 1  
Время реакции 4.65  ms
Тип соединения M12, 4-контактный  
Кабельные линии Комплекты кабелей  
Макс. длина кабеля 20  m
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 90  mm
Размер по ширине 95  mm
Размер по глубине 192  mm
Вес нетто 2410  g
Вес брутто 2680  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27310101  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548089653  
Объем 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Принадлежности для наладки

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100 Мбит/с. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100 Мбит/с. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Дополнительные принадлежности

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
Контрольный образец PSENvip для периодического контроля исправности. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Регулировочные шаблоны с магнитом. Для центровки PSENvip при монтаже и смене инструмента. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Регулировочные шаблоны (установка в инструментальную оправку). Дляцентровки PSENvip при монтаже и смене инструмента. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1 к-т переходников для установки PSENvip AP на любой кронштейн. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1 к-т опорных рычагов для установки PSENvip на пресс. Дополнительно требуется PSENvip MB (583205). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Набор крепежных пластин для передатчика PSENvip E и приемника PSENvip R. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Набор крепежных пластин для передатчика PSENvip E и приемника PSENvip R. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Необходимые принадлежности

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 8 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 15 м
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 20 м