text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSENvip R LR

Product ID: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR 是 PSENvip2 系統的接收器,範圍最遠可達 18 公尺。作為配對物,發射器 PSENvip E 為所需。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Phase-out article


單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
檢測區域的最大寬度 44  mm
解析度防護等級 手指  
操作範圍 (m) 0.1  m
 
電源供應電壓 (V) 5  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 0.8  W
Used wavelength range 510 - 550 nm  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼 IP54  
UL 殼體類型 1  
反應時間 4.65  ms
連接類型 M12 4-pin  
Cable lines Cable sets  
電纜最大長度 20  m
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 90  mm
寬度尺寸 95  mm
深度尺寸 192  mm
淨重 2410  g
毛重 2680  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27310101  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548089653  
體積 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
用於定期功能檢查的 PSENvip 測試件。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
配備磁鐵的調整模板。為在 安裝與更換工具期間對準 PSENvip。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
調整模板(安裝在工具托座中)。為在安裝與更換工具期間對準 PSENvip。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
用於將 PSENvip AP 安裝到任何 支架上的 1 組轉接器件。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
用於將 PSENvip 安裝在沖壓機械上的 1 組支撐臂。此外 需要 PSENvip MB(583205)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
用於發射器 PSENvip E 和接收器 PSENvip R 的安裝底板組。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
用於發射器 PSENvip E 和接收器 PSENvip R 的安裝底板組。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Obligatory accessories

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
連接線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,屏蔽, 適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭 直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,受屏蔽, 適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭 直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,受屏蔽, 適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭 直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,受屏蔽, 適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭 直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,受屏蔽, 適用於鏈接,4-pin,接頭直式 M12 D 編碼,在接頭 直式工業 Mini I/O 上,纜線長度:20m

Installation accessories

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu,精巧型模組,故障安全,特殊模組,用於 PSENvip 的分析單元, 基本版本,1 個介面 PSENvip 接收器,1 個介面 PSENvip 發射器,4 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,1.75 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,2 個輸出,3 A,雙極,防短路, 防過載,高放電電壓,無反饋,2 個乙太網路 介面,100 MBit/s。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu,精巧型模組,故障安全,特殊模組,用於 PSENvip 的分析單元, 生產版本,1 個介面 PSENvip 接收器,1 個介面 PSENvip 發射器,4 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,1.75 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋,2 個輸出,3 A,雙極,防短路, 防過載,高放電電壓,無反饋,2 個乙太網路 介面,100 MBit/s。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。