text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSENvip R LR

Artikelnummer: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR är mottagaren för PSENvip2 Systems för räckvidder upp till 18 meter. Sändarenheten PSENvip E krävs som motpart. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK42,489.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSENvip R LR är mottagaren för PSENvip2 Systems för räckvidder upp till 18 meter. Sändarenheten PSENvip E krävs som motpart. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Max. skyddszonsbredd 44  mm
Upplösning skyddsklass Finger  
Manövreringsområde (m) 0.1  m
 
Manöverspänning (V) 5  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 0.8  W
Tillämpat våglängdsområde 510–550 nm  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP54  
UL skyddskass (typ) 1  
Reaktionstid 4.65  ms
Anslutningstyp M12 4-polig  
Ledningar kabel Kabelsatser  
Max. kabellängd 20  m
Kåpmaterial överdel Aluminium  
Mått höjd 90  mm
Mått bredd 95  mm
Mått djup 192  mm
Nettovikt 2410  g
Bruttovikt 2680  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27310101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548089653  
Volym 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
PSENvip testblock för regelbunden funktionskontroll. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK124.00
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Justeringsschabloner med magnet. För inriktning av PSENvip vid installation och verktygsbyte. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,237.00
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen). För inriktningav PSENvip vid installation och verktygsbyte. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK395.00
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1 sats med adapterstycken för fäste av PSENvip AP på en valfri hållare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK547.00
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1 sats med hållararmar för montering av PSENvip på en press. Kräver även PSENvip MB (583205). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK15,354.00
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Sats med monteringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,285.00
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Sats med justeringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK2,518.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 5 m
SEK1,709.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 8m
SEK2,044.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 10m
SEK2,357.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 15m
SEK3,134.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 20m
SEK3,913.00

Installationstillbehör

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för PSENvip, basversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker, överbelastningssäker, hög urladdningsspänning, återgångsmatningsfri, 2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK10,935.00
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för PSENvip, produktionsversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker, överbelastningssäker, hög urladdningsspänning, återgångsmatningsfri, 2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK26,557.00