Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"584101","name":"PSENvip R LR","price":"3720.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Similaire à l’illustration
PSENvip R LR
Numéro de l'article: 584101
GTIN: 4046548089653
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portée
spouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E est nécessaire comme
contre-pièce.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir ...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€3,720.62
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portée spouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E est nécessaire comme contre-pièce. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
UL Listed
CE UKCA TÜV |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Largeur max. espace de protec° | 44 mm |
| Résolution indice protection | Doigts |
| Portée (m) | 0.1 m |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 5 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 0.8 W |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 510 à 550 nm |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP54 |
| Indice de protection UL (type) | 1 |
Temps
| Temps d'appel | 4.65 ms |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M12 à 4 broches |
| Constitution du câble | Jeux de câbles |
| Longueur de câble max. | 20 m |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 90 mm |
| Dimension largeur | 95 mm |
| Dimension profondeur | 192 mm |
| Poids net | 2410 g |
| Poids brut | 2680 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27310101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548089653 |
| Volume | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 5 m
€149.69
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 8m
€179.01
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 10m
€206.40
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 15m
€274.46
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 20m
€342.68
Accessoires d'installation
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle
PSENvip, version de base, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface
émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties,
1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes
auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de
tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits,
protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde
tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€957.55
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle
PSENvip, version productive, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface
émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties,
1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes
auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de
tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits,
protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde
tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€2,325.48
Accessoires optionnels
PSENvip TP
583200
Objet de test PSENvip pour un contrôle régulier du fonctionnement.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€10.83
PSENvip AT mag
583203
Gabarits d’ajustement avec aimant Pour l’alignement du PSENvip lors de
l’installation et du changement d’outils
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€108.35
PSENvip AT mech
583204
Gabarits d’ajustement (montage sur le porte-outil). Pour l’alignement du
PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€34.60
PSENvip MB
583205
1x jeu de pièces d’adaptation pour l’installation des PSENvip AP sur
unsupport quelconque.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€47.93
PSENvip MS
583206
1x jeu de bras de fixation pour le montage de PSENvip sur une presse.
Nécessite également le PSENvip MB (583205).
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€1,344.46
PSENvip AS2
583210
Jeu de plaques de montage pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur
PSENvip R.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€112.53
PSENvip AP2
583211
Jeu de plaques d’ajustement pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur
PSENvip R.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€220.50