Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312421","name":"PSSu K F FAU P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu K F FAU P
Artikelnummer: 312421
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Spezialmodul, Auswerteeinheit für PSENvip,
Produktivversion, 1 Schnittstelle PSENvip Empfänger, 1 Schnittstelle
PSENvip Sender, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, 2 A... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Spezialmodul, Auswerteeinheit für PSENvip, Produktivversion, 1 Schnittstelle PSENvip Empfänger, 1 Schnittstelle PSENvip Sender, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, 2 Ausgänge, 1,75 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 2 Ausgänge, 3 A, zweipolig, kurzschlussfest, überlastsicher, hohe Entladespannung, rückspeisungsfrei, 2 Ethernet- Schnittstellen, 100 MBit/s.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Module Supply |
Versorgungsspannung U1 | 5 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 5 W |
Zweck von U2 | Periphery Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
Zweck von U3 | |
Art der Versorgungsspannung U3 | DC |
Toleranz von U3 | -30 %/+25 % |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
Anzahl Eingänge | 4 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Halbleiterausgänge
Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge 2-polig
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 2 |
Potenzialtrennung 2pol HLA | ja |
2pol HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | vertikal |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Anschlussklemme | Stiftleiste |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 128.9 mm |
Abmessung b | 56 mm |
Abmessung t | 56 mm |
Nettogewicht | 200 g |
Bruttogewicht | 215 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-Code | 4046548075915 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.537 |
Optionales Zubehör
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, Stecker für Kompaktmodule, 1-reihig/4-polig, Federkraftanschluss,
SPRINGCON-Serie.
Obligatorisches Zubehör
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, 1-reihig, 10 Klemmen,
Federkraftanschluss, 2 Stück.