닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"584101","name":"PSENvip R LR","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSENvip R LR
제품 번호: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR은 최대 18미터 범위용 PSENvip2 시스템의
수광부입니다. 이에 대응되는 투광부 PSENvip E가 필요합니다.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
UL 등재
CE UKCA TÜV |
| ESPE 타입 | 4 |
| 센서 원리 | 광학 |
| 감지 영역 최대 폭 | 44 mm |
| 해상도 보호 등급 | 손가락 |
| 작동 범위 (m) | 0.1 m |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 5 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 0.8 W |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 510 - 550nm |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP54 |
| UL 박스 유형 | 1 |
타임스
| 반응 시간 | 4.65 ms |
기계 데이터
| 연결 타입 | M12 4핀 |
| 케이블 선 | 케이블 세트 |
| 최대 케이블 길이 | 20 m |
| 하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
| 높이 직경 | 90 mm |
| 폭 치수 | 95 mm |
| 깊이 치수 | 192 mm |
| 순중량 | 2410 g |
| 총중량 | 2680 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27310101 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548089653 |
| 용량 | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
연결 리드, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형,
드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터
스트레이트, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
연결 케이블, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형,
드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터
스트레이트 위, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
연결 케이블, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형,
드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터
스트레이트 위, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
연결 케이블, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형,
드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터
스트레이트 위, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
연결 케이블, PUR, 초록색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐형,
드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 커넥터
스트레이트 위, 산업용 미니 I/O, 케이블 길이: 20m
액세서리 부속품
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기,
기본 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스 PSENvip
투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25 A, 2x 출력, 1.75
A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
피드백 회로 없음, 2x 출력, 3 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet
인터페이스, 100 MBit/초.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기,
생산 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스
PSENvip 투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 2x 출력, 1,75
A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
피드백 회로 없음, 2x 출력, 3A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet
인터페이스, 100MBit/초.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
선택적 액세서리
PSENvip TP
583200
정기 기능 점검용 PSENvip 테스트 피스.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSENvip AT mag
583203
자석이 장착된 조정 플레이트. 설치 및 공구 교체 중 PSENvip 정렬용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSENvip AT mech
583204
조정 플레이트(공구 홀더에 설치). 설치 및
공구 교체 중 PSENvip 정렬용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSENvip MB
583205
PSENvip AP를 브래킷에 장착하기 위한
어댑터 피스 1세트.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSENvip MS
583206
PSENvip를 프레스에 설치하기 위한 지지용 암 1세트. 추가적으로
PSENvip MB(583205) 필요.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSENvip AS2
583210
투광부 PSENvip E 및 수광부 PSENvip R용 장착 플레이트 세트.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSENvip AP2
583211
투광부 PSENvip E 및 수광부 PSENvip R용 장착 플레이트 세트.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.