text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS SB BUSCABLE0 MOVE

Produktnummer: 311071
GTIN: 
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse -  
 
Isolationsmodstand kabel K1 5 Gohm x km  
Typ. karakt. modstand K1 100 - 120 ohm  
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 Li09YC11Y  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 Signalgul, RAL 1003  
Materiale for kabelkappe 1 PUR/TMPU  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 8.2  
8.2  
Ledernes tværsnit 0.75  
0.75  
Ledertværsnit AWG K1 18  
Snoning K1 3 ledere og kerne  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Antal ledere 3  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20236  
Nettovægt 85  
Bruttovægt 85  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant