text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMI 638 Control

Produktnummer: 264638
GTIN: 
PMIcontrol - styringspanel med 15" touchskærm, CODESYS Runtime og TargetVisu installeret/licenseret, mastersystemer: CANopen, ModbusTCP.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
EAC  
Driftssystem Windows Embedded Compact 7  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 17.4  W
Displaytype TFT  
Skærmdiagonal 15  Zoll
Displayopløsning 1024 X 768  
Displayets farvedybde 16,2 M  
Type af touchdisplay resistiv  
Processortype X86  
Processorens clock 1,3 GHz  
Arbejdshukommelse 512 MB  
Str. programhukommelse (Flash) 512 MB  
Realtidsur til rådighed ja  
Indstikbart lagermedie SD Card  
Antal USB-host-interfaces 2  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 1 GB/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
CANopen type Master  
Antal Canopen deltagere 127  
Canopen overførselstider 800 kBit/s  
500 kBit/s  
10 kBit/s  
250 kBit/s  
100 kBit/s  
1 Mbit/s  
1000 kBit/s  
125 kBit/s  
50 kBit/s  
20 kBit/s  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 90 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
UL kapslingsklasse (type) 1,2,5,4/4X kun indendørs brug  
Mål, højde 332  mm
Mål, bredde 412  mm
Mål, dybde 81.9  mm
Nettovægt 4510  g
Bruttovægt 6860  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

Ekstra tilbehør

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
Kr.210.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.
Kr.1,178.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen (i alt maks. 8 moduler).
Kr.3,684.00
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil pc, dongle som installationsmedium.
Kr.26,468.00
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.
Kr.5,294.00
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu, PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og holder.
Kr.355.00
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Kr.1,027.00
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Serielt programmeringskabel (Null Modem-kabel) længde 3 m.
Kr.464.00