text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMI 638 Control

Número de producto: 264638
GTIN: 
PMIcontrol - panel de control con pantalla táctil de 15", CODESYSRuntime y TargetVisu instalados/con licencia, sistemas Master: CANopen, ModbusTCP.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 17.4  W
Tipo de display TFT  
Diagonal de display 15  Zoll
Resolución del display 1024 x 768  
Intensidad color del display 16,2 M  
Tipo display táctil resistiva  
Tipo de procesador X86  
Frec. de reloj del procesador 1,3 GHz  
Memoria de trabajo 512 MB  
Tamaño mem. programa (Flash) 512 MB  
Reloj de tiempo real presente sí  
Unidad de memoria extraíble SD Card  
Número de interfaces USB-Host 2  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 1 Gbit/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Tipo CANopen Master  
Número participantes CANopen 127  
Tiempos de transmisión CANopen 800 kbits/s  
500 kbits/s  
10 kbits/s  
250 kbits/s  
100 kbits/s  
1 Mbits/s  
1000 kbits/s  
125 kbits/s  
50 kbits/s  
20 kbits/s  
Número de interfaces RS 232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 90 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP20  
UL grado de protección (Type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Dimensión de altura 332  mm
Dimensión Ancho 412  mm
Dimensión Profundidad 81.9  mm
Peso neto 4510  g
Peso bruto 6860  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

Accesorios Opcionales

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o PMIopen. Acoplamiento de un control Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) punto a punto vía conexión serie o Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o PMIopen. Acoplamiento de controles Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) vía conexión serie o Ethernet y PMIvisu/PMIopen adicionales (8 dispositivos como máx.).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor para proyectos hasta 1024 tags, contiene Runtimepara PC, memoria extraíble (dongle) como medio de instalación.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para proyectos PMI hasta 1024tags.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y soporte.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cable de programación serie (cable módem cero) longitud 3 m.