text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI 638 Control

Numer produktu: 264638
GTIN: 
PMIcontrol – panel sterowania z 15" ekranem dotykowym, z zainstalowanym/licencjonowanym CODESYS Runtime i TargetVisu, systemynadrzędne: CANopen, ModbusTCP.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
System operacyjny Windows Embedded Compact 7  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 17.4  W
Typ wyświetlacza TFT  
Przekątna ekranu 15  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 1024 x 768  
Wyświetl głębię kolorów 16,2 M  
Typ ekranu dotykowego rezystancyjny  
Typ procesora X86  
Prędkość taktowania procesora 1,3 GHz  
Pamięć robocza 512 MB  
Rozm.pamięci programu (Flash) 512 MB  
Rzecz. zegar czasu Tak  
Pamięć wtykowa SD Card  
Liczba interfejsów hosta USB 2  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 1 GBit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Typ CANopen Master  
Liczba subskrybentów CANopen 127  
Czasy transmisji CANopen 800 kBit/s  
500 kBit/s  
10 kBit/s  
250 kBit/s  
100 kBit/s  
1 MBit/s  
1000 kBit/s  
125 kBit/s  
50 kBit/s  
20 kBit/s  
Ilość złączy RS-232 1  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 90% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Typ obudowy UL 1,2,5,4/4X tylko do wnętrz  
Wysokość 332  mm
Szerokość 412  mm
Głębokość 81.9  mm
Ciężar netto 4510  g
Ciężar brutto 6860  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27330201  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001412  
 

Akcesoria opcjonalne

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub PMIopen. Do połączenia „point to point” systemu sterowania Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) za pomocą połączenia szeregowego lub Ethernet.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub PMIopen. Do połączenia systemów sterowania Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)poprzez złącze szeregowe lub Ethernet i dodatkowych PMIvisu/PMIopen (łącznie maks. 8 urządzeń).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor dla projektów do 1024 tagów, zawiera środowisko uruchomieniowe dla PC, klucz instalacyjny.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime dla Windows CE, dla projektów PMI do 1024 tagów.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy, dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
€46.66
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
€60.99