닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"KRW","category":["0010400216713580PY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI 638 Control
제품 번호: 264638
GTIN:
PMIcontrol - 15” 터치스크린의 컨트롤 패널, CODESYS 런타임 및
TargetVisu 설치/사용 허가 마스터 시스템: CANopen, ModbusTCP.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) |
| 운영 체제 | Windows Embedded Compact 7 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 17.4 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 15 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 1024 x 768 |
| 디스플레이 색심도 | 16.2 M |
| 터치스크린 타입 | 저항성 |
CPU
| 프로세서 유형 | X86 |
| 프로세서 클록 속도 | 1.3GHz |
| RAM | 512 MB |
| 프로그램 메모리 크기(플래시) | 512 MB |
| 실시간 클락 존재 여부 | 예 |
이동식
| 플러그인 메모리 | SD Card |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 2 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 유형 | 마스터 |
| Canopen 가입자 수 | 127 |
| Canopen 전송 시간 |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 1000 kBit/s 125 kBit/s 50 kBit/s 20 kBit/s |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| UL 박스 유형 | 1,2,5,4/4X 실내 전용 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 332 mm |
| 폭 치수 | 412 mm |
| 깊이 치수 | 81.9 mm |
| 순중량 | 4510 g |
| 총중량 | 6860 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001412 |
선택적 액세서리
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti, ...)의
지점 간 연결용.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti...)
및 추가적인 PMIvisu/PMIopen(총 최대 8개 장치)
연결용.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu,
PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로
구성.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.