Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Similaire à l’illustration
PMI 638 Control
Numéro de l'article: 264638
GTIN:
PMIcontrol - écran de commande avec écran tactile 15", CODESYS Runtimeet
TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmes maîtres :CANopen, ModbusTCP.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC |
| Système d’exploitation | Windows Embedded Compact 7 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 17.4 W |
Affichage
| Type d’afficheur | TFT |
| Diagonale de l'écran | 15 Zoll |
| Résolution d’affichage | 1 024 x 768 |
| Palette de couleurs de l’écran | 16,2 M |
| Type d’écran tactile | Résistif |
CPU
| Type du processeur | X86 |
| Test impulsionnel process. | 1,3 GHz |
| Mémoire vive | 512 MB |
| Taille mém. programme (flash) | 512 Mo |
| Horloge temps réel existante | Oui |
Supports amovibles
| Module mémoire débrochable | SD Card |
Port USB
| Nombre d’interfaces hôte USB | 2 |
Interface Ethernet
| Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Vit. de transmission Ethernet | 1 Gbit/s |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface CANopen
| Type de CANopen | Maître |
| Nombre de participants CANopen | 127 |
| Temps de transmission CANopen |
800 kbit/s
500 kbit/s 10 kbit/s 250 kbit/s 100 kbit/s 1 Mbit/s 1000 kbit/s 125 kbit/s 50 kbit/s 20 kbit/s |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
| Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection UL (type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 332 mm |
| Dimension largeur | 412 mm |
| Dimension profondeur | 81.9 mm |
| Poids net | 4510 g |
| Poids brut | 6860 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
Accessoires optionnels
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point
à point via une liaison en série ou Ethernet.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via
une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires
(au total max. 8 appareils).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
265010
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour
PC, clé électronique, support d’installation.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
€46.66
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€135.16