text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI 638 Control

Productnummer: 264638
GTIN: 
PMIcontrol - besturingspaneel met 15" touchscreen, CODESYS Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicentieerd, mastersystemen: CANopen,ModbusTCP.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
Besturingssysteem Windows Embedded Compact 7  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 17.4  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 15  Zoll
Displayresolutie 1024 x 768  
Kleurdiepte display 16,2 M  
Soort touchdisplay resistief  
Type processor X86  
Klokcyclus van de processor 1,3 GHz  
Werkgeheugen 512 MB  
Grootte progr.geheugen (flash) 512 MB  
Realtime klok aanwezig ja  
Insteekbaar opslagmedium SD Card  
Aantal USB-host-poorten 2  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 1 Gbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
CANopen type Master  
Aantal Canopen deelnemers 127  
Canopen overdrachtstijden 800 kbit/s  
500 kbit/s  
10 kbit/s  
250 kbit/s  
100 kbit/s  
1 Mbit/s  
1000 kbit/s  
125 kbit/s  
50 kbit/s  
20 kbit/s  
Aantal RS-232-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
UL beschermingsgraad (type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Afmeting hoogte 332  mm
Afmeting breedte 412  mm
Afmeting diepte 81.9  mm
Nettogewicht 4510  g
Brutogewicht 6860  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27330201  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001412  
 

Optionele accessoires

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of PMIopen. Voor aankoppeling van een Pilz-besturing (PSS, PNOZmulti, ...) point-to-point via seriële of Ethernetverbinding.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of PMIopen. Voor aankoppeling van Pilz-besturingen (PSS, PNOZmulti, ...)via seriële of Ethernetverbinding alsmede aanvullende PMIvisu/PMIopen (in totaal max. 8 apparaten).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu, PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en houder.
€46.66
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seriële programmeerkabel (Null Modem-kabel) lengte 3 m.
€60.99