Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010400216713580PY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 638 Control
Номер артикула: 264638
GTIN:
PMIcontrol, панель управления с 15-дюймовым сенсорным экраном,установленная система/лицензия CODESYS Runtime и
TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
| Операционная система | Windows Embedded Compact 7 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 17.4 W |
дисплей
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей с диагональю | 15 Zoll |
| Разрешение дисплея | 1024 x 768 |
| Глубина цвета дисплея | 16,2 М |
| Тип сенсорного экрана | резистентный |
ПРОЦЕССОР
| Тип процессора | X86 |
| Частота процессора | 1,3 ГГц |
| ОЗУ | 512 MB |
| Размер прогр. памяти (флэш) | 512 МБ |
| Наличие часов реальн. времени | Да |
Съемные носители
| Съемная память | SD Card |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 2 |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
CANopen интерфейс
| Тип CANopen | Главное устройство |
| Число абонентов CANopen | 127 |
| Время передачи по Canopen |
800 кбит/с
500 кбит/с 10 кбит/с 250 кбит/с 100 кбит/с 1 Мбит/с 1000 кбит/с 125 кбит/с 50 кбит/с 20 кбит/с |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип корпуса по UL | 1,2,5,4/4X, только в помещении |
механические данные
| Размер по высоте | 332 mm |
| Размер по ширине | 412 mm |
| Размер по глубине | 81.9 mm |
| Вес нетто | 4510 g |
| Вес брутто | 6860 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27330201 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001412 |
Дополнительные принадлежности
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка»
с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью
последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen
(всего макс. 8 устройств).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Редактор Zenon Operator для проектов до 1 024 тегов, со средойвыполнения для
ПК, аппаратным установочным ключом.
Zenon Operator RT PMI
265210
Среда выполнения Zenon Operator для Windows CE, для проектов PMI до 1024 тегов.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.