Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010400216713580PY"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMI 638 Control
Numero dell'articolo: 264638
GTIN:
PMIcontrol - Pannello di controllo con touchscreen 15”, CODESYS Runtimee
TargetVisu installati/con licenza sistemi master: CANopen, ModbusTCP.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded Compact 7 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 17.4 W |
Esporre
| Tipo display | TFT |
| Diagonale display | 15 Zoll |
| Risoluzione display | 1024 x 768 |
| Profondità colore display | 16,2 M |
| Tipo display touch | Resistivo |
CPU
| Tipo del processore | X86 |
| Velocità del processore | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Dimens. memoria progr. (Flash) | 512 MB |
| Real-time clock presente | Sì |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | SD Card |
Porta USB
| N. di interfacce host USB | 2 |
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethernet | 1 Gbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia CANopen
| Tipo CANopen | Master |
| Numero nodi CANopen | 127 |
| Tempi di trasmissione CANopen |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 1000 kBit/s 125 kBit/s 50 kBit/s 20 kBit/s |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Grado protezione UL (tipo) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Dati meccanici
| Altezza | 332 mm |
| Larghezza | 412 mm |
| Profondità | 81.9 mm |
| Peso netto | 4510 g |
| Peso lordo | 6860 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Accessori opzionali
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto-
punto tramite collegamento Ethernet o seriale.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite
collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi
(in totale max. 8 dispositivi).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor per progetti fino a 1024 tag, comprende Runtimeper
PC, supporto di installazione Dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime per Windows CE, per progetti PMI fino a 1024 tag.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e
supporto.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.