Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010400216713580PY"]}
Abbildung ähnlich
PMI 638 Control
Artikelnummer: 264638
GTIN:
PMIcontrol - Steuerungspanel mit 15" Touchscreen, CODESYS Runtime und
TargetVisu installiert/lizenziert Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed EAC |
| Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 17.4 W |
Anzeige
| Displaytyp | TFT |
| Displaydiagonale | 15 Zoll |
| Displayauflösung | 1024 x 768 |
| Farbtiefe Display | 16,2 M |
| Art Touchdisplay | resistiv |
CPU
| Typ des Prozessors | X86 |
| Takt des Prozessors | 1,3 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
| Größe Programmspeicher (Flash) | 512 MB |
| Echtzeituhr vorhanden | ja |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | SD Card |
USB-Schnittstelle
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2 |
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
| Ethernet Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
CANopen-Schnittstelle
| CANopen Typ | Master |
| Anzahl Canopen Teilnehmer | 127 |
| Canopen Übertragungszeiten |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 1000 kBit/s 125 kBit/s 50 kBit/s 20 kBit/s |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| UL Schutzart (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 332 mm |
| Abmessung b | 412 mm |
| Abmessung t | 81.9 mm |
| Nettogewicht | 4510 g |
| Bruttogewicht | 6860 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Optionales Zubehör
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM mit * PVIS OPC Server inkl. Installer für PMIvisu und PC * PVIS
OPC Configurator Software zur Konfiguration des PVIS OPC Servers *
PVIS ActiveX Control (Diagnosebild) zur Einbindung in PMIvisu oder
Kunden-SCADAsystem Zum Betrieb des PVIS OPC Server muss zusätzlich
eine Lizenz erworben werden.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt
zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über
serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen
(insgesamt max. 8 Geräte).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für
PC, Dongle Installationsmedium.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
CAB RS232
301965
Kabel zur Verbindung externer Geräte mit RS 232 Schnittstellen mit der
RS232 Anwenderschnittstelle der PSS.