Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI 638 Control
Ürün numarası: 264638
GTIN:
PMIcontrol - 15 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli, CODESYS Runtimeve
TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen, ModbusTCP.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| İşletim sistemi | Windows Embedded Compact 7 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 17.4 W |
Göstermek
| Ekran tipi | TFT |
| Diyagonal ekran | 15 Zoll |
| Ekran çözünürlüğü | 1024 x 768 |
| Ekran renk derinliği | 16,2 M |
| Dokunmatik ekran tipi | dirençli |
Cpu
| İşlemci tipi | X86 |
| İşlemci saat hızı | 1,3 GHz |
| Ana bellek | 512 MB |
| Program belleği boyutu (Flash) | 512 MB |
| Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD Card |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 2 |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
CANopen arayüzü
| CANopen tipi | Ana cihaz |
| CANopen abonelerinin sayısı | 127 |
| CANopen iletim süreleri |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 1000 kBit/s 125 kBit/s 50 kBit/s 20 kBit/s |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| UL gövde tipi | 1,2,5,4/4X yalnızca iç mekan |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 332 mm |
| Genislik boyutu | 412 mm |
| Derinlik boyutu | 81.9 mm |
| Net agirlik | 4510 g |
| Brüt ağırlık | 6860 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
Opsiyonel aksesuarlar
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için
çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri
veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için
çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya
Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz)
ile bağlamak için.
Zenon Operator Dev 1024
265010
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için
çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu,
PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve
braketten oluşur.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.