Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"264638","name":"PMI 638 Control","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMI 638 Control
Kód materiálu: 264638
GTIN:
PMIcontrol - řídicí panel s dotykovým monitorem 15“, CODESYS Runtime a
TargetVisu instalace/licence systémů Master: CANopen, ModbusTCP.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC |
| Operační systém | Windows Embedded Compact 7 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 17.4 W |
Ukázat
| Typ displeje | TFT |
| Display diagonal | 15 Zoll |
| Rozlišení displeje | 1024 x 768 |
| Barevná hloubka displeje | 16,2 M |
| Druh dotykového displeje | rezistivní |
CPU
| Typ procesoru | X86 |
| Takt procesoru | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Velikost progr.paměti (flash) | 512 MB |
| hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | SD Card |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 2 |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethernet rychlost přenosu | 1 Gbit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Rozhraní CANopen
| Typ CANopen | Master |
| Počet účastníků CANopen | 127 |
| Doby přenosu CANopen |
800 kBit/s
500 kBit/s 10 kBit/s 250 kBit/s 100 kBit/s 1 MBit/s 1000 kBit/s 125 kBit/s 50 kBit/s 20 kBit/s |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| UL druh ochrany (typ) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 332 mm |
| Rozměr šířka | 412 mm |
| Rozměr hloubka | 81.9 mm |
| Čistá váha | 4510 g |
| Celková hmotnost | 6860 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001412 |
Volitelné příslušenství
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo
PMIopen. Pro připojení řídicí jednotky Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) point
to point přes sériové nebo ethernetové připojení.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo
PMIopen. Pro připojení řídicích jednotek Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) přes
sériové nebo ethernetové rozhraní a doplňkové PMIvisu/PMIopen
(celkem max. 8 modulů).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro
PC, instalační médium Dongle.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu,
PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a
držák.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.