Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Som på fig.
FB/F11/3SEC.
Produktnummer: 326201
GTIN: 4046548017779
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm,
absolut skala, maks. 3 s / 10 KOHM, tid indstilles med drejeknap,
kapslingsklasse IP66.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| Volumen | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |