text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

FB/F11/3SEC.

Product ID: 326201
GTIN: 4046548017779
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大3 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


 
結露耐性 許可されていない  
実量 20  g
総重量 20  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ボリューム 0.672  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017779  
Harmonized System Code 85333100