Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Skutečný produkt se může lišit
FB/F11/3SEC.
Kód materiálu: 326201
GTIN: 4046548017779
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm,
absolutní stupnice, max. 3 s / 10KOHM, nastavení času otočným voličem,
krytí IP66.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 20 g |
| Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| Svazek | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |