Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
FB/F11/3SEC.
Numer produktu: 326201
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 3 s/10 MΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła,
rodzaj ochrony IP66.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 20 g |
Ciężar brutto | 20 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85333100 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548017779 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379106 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |