Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
FB/F11/3SEC.
Numero dell'articolo: 326201
GTIN: 4046548017779
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm,
scala assoluta, max. 3 s / 10KOHM, impostazione tempo mediante selettorerotativo,
grado di protezione IP66.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| Volume | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |