Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Actual product may vary
FB/F11/3SEC.
Product ID: 326201
GTIN: 4046548017779
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼,
絕對尺度,最大 3 s / 10 kOhm,透過旋鈕設定時間,
防護等級 IP66。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27379106 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| 體積 | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |