text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

FB/F11/3SEC.

Productnummer: 326201
GTIN: 4046548017779
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 3 s / 10 kOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld, beschermingsgraad IP66.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


 
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Nettogewicht 20  g
Brutogewicht 20  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27379106  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017779  
Volume 0.672  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr