닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
FB/F11/3SEC.
제품 번호: 326201
GTIN: 4046548017779
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징,
절대 범위, 최대 3s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정,
보호 등급 IP66.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27379106 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| 용량 | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |