text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

F11 3S 10KOHM

Numéro de l'article: 326201
GTIN: 4046548017779
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, max. 3 s / 10KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle absolue, max. 3 s / 10KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.

 
Condensation autorisée ? non autorisé  
Poids net 20  g
Poids brut 20  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27379106  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017779  
Volume 0.672  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr