Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Produkten kan variera
FB/F11/3SEC.
Artikelnummer: 326201
GTIN: 4046548017779
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 3 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
skyddsklass IP66.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27379106 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| Volym | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |