Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"326201","name":"FB/F11/3SEC.","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Фактическое изделие может отличаться
FB/F11/3SEC.
Номер артикула: 326201
GTIN: 4046548017779
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм,
абсолютная шкала, макс. 3 с / 10 кОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки,
класс защиты IP66.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
технические данные
Экологические данные
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Вес нетто | 20 g |
| Вес брутто | 20 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27379106 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017779 |
| Объем | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |