Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"1773.8","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Vastaava kuva
PSSu H PLC2 FS SN SD
Tuotenumero: 312077
Päämoduuli, SafetyNET p,PL e, SIL CL3
Hintasi
€1,773.80
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Module Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 17 W |
U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
Pot. erotus UINT1 - U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
Pot. erotus U1 - U2 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
UINT1:n tarkoitus | sis. järjestelmäjännite |
UINT1-tyyppi | DC |
UINT1:n toleranssi | -2 %/+3 % |
Maks.virta jatkuva UINT1 | 2 A |
Siltaus U-siltaus UINT1 Norm | P_UEBER_SP_EINB_UINT1_5V_NORM_EN 61131-2 |
UINT1 oikosulunkestävä | kyllä |
Ohjelmointi
IEC 61131 -ohjelmointi | kyllä |
Multi-ohjelmointi | kyllä |
Nollajännitesuojatut muuttujat | kyllä |
CPU
Kellonajan poikkeama | +/- 10 s/päivä |
Työmuisti | 256 MB |
Käyttäjämuistin yhteensä | 4 MB |
NV-käyttäjämuisti FS-osa | 382 kB |
Irrotettava tietoväline
Liitettävä tallennusväline | SD-kortti |
SafetyNET p -liitäntä
Liitint. SafetyNet-liitäntä | RJ45 |
Safetynet-siirtonop | 100 MBit/s |
Asetus Safety-siirtonop | automaattinen |
Jaksonaika SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-liitäntä
Sääd. siirtonop PROFINET | 100 MBit/s |
Aset. siirtonop PROFINET | automaattinen |
PROFINET-sertifiointi | PNO |
Valmistajan tunniste PROFINET | 092Fh |
Liitintyyp. PROFINET-liitäntä. | RJ45 |
PROFINET-tyyppi | Slave |
Sykliaika PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
Jaksonaika MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapteri
Jaksonaika EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
EDS-tiedosto EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Laitetyyppi EtherNet/IP | Sovitin |
Tuetut EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Raw UDP
Jaksonaika RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (alue B) |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Periphery ja Module Supply |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Pot.erotus 2 välillä | Perip. Sup. ja järjestelmäj. |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. alaosa | PC |
Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 125.6 mm |
Leveysmitta | 130 mm |
Syvyysmitta | 83.7 mm |
Nettopaino | 345 g |
Bruttopaino | 385 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548088052 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
Volume | 1.264 |
Lisävarusteet
SafetyNET p Cable
380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.81
Stripping Tool
380070
Työkalu Ethernet- ja
SafetyNET p -kaapeleiden nopeaan ja monivaiheiseen kuorintaan, PU1-sarja.
€168.57
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Liitin, 4-napainen, suora liitin M12, D-koodattu,
leikkuuliitäntä, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapeliläpivienti Pg9, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€35.59
Pakolliset varusteet
PASkey SD Card 4GB
317801
Security-SD-kortti, jossa on 4 Gt ja ylimääräinen suojattu muisti
salattua sisältöä, kuten lisenssejä tai kopiosuojausta varten. Tuettuvasta PSSu
laiteohjelmistosta 1.16.x alkaen.
€168.55
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, liitinsarja jännitteensyöttöä varten, 1-rivinen, 4-napainen,
ruuviliitin, VPE 2 liitintä.
€5.24
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, liitinsarja jännitteensyöttöä varten, 2-rivinen, 8 liitintä,
jousiliitin, VPE 2 liitintä.
€7.61
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD-muistikortti, 4 Gt, PSSu-päämoduuleille, sisältää lukittavankortinpitimen.
€134.26
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD-muistikortti, 1 Gt, PSSu-päämoduuleille, sisältää lukittavankortinpitimen.
€60.78