text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu H PLC2 FS SN SD

Номер артикула: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, головной модуль с повышенной производительностью, системауправления PSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта не в комплекте.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, головной модуль с повышенной производительностью, системауправления PSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта не в комплекте.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Области применения Standard/Fail-safe  
 
Назначение U1 Module Supply  
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 17  
Назначение U2 Periphery Supply  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
Тип питающего напряжения U2 DC  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Назначение UINT1 int. Systemspannung  
Тип напряжения UINT1 DC  
Допуск по UINT1 -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Защита UINT1 от КЗ ja  
Программирование по IEC-61131 ja  
Мультипрограммирование ja  
Неизменяемые переменные ja  
Емкость памяти польз.ЗУ общая 4 MB  
Отклонение времени +/- 10s/Tag  
ОЗУ 256 MB  
Раздел файл.с-мы пользов. ПЗУ 382 kB  
Съемная память SD-Karte  
Тип разъема интерф. Safetynet RJ45  
Скорость передачи Safetynet 100 MBit/s  
Настр-ка скор. пер. SafetyNet automatisch  
Длительность цикла SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Настраив. скор. пер. PROFINET 100 MBit/s  
Настр. скор. передачи PROFINET automatisch  
Сертификация PROFINET PNO  
Ид. № производителя PROFINET 092Fh  
Тип разъема интерф. PROFINET RJ45  
Тип PROFINET Slave  
Время цикла УСТР. В/В PROFINET 4 ... 512 ms  
Длительность цикла MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Период цикла EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS-файл EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Тип устройства EtherNet/IP Adapter  
Под.зап.межпак.инт.EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Длительность цикла RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Развязка потенциалов 1 между Periphery und Module Supply  
Тип развязки потенциалов 1 Funktionsisolierung  
Развязка потенциалов 2 между Periphery Supply und Systemsp.  
Тип развязки потенциалов 2 Funktionsisolierung  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Соединительная клемма Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 125.6  
Размер по ширине 130  
Размер по глубине 83.7  
Вес нетто 345  
Вес брутто 385  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242207  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088052  
Объем 1.264  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты для фиксации.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты для фиксации.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, комплект соединителей для источника питания, 1-рядные, 4-пин, винтовое соединение, ПУ 2 соединителя.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, набор разъемов для источника питания, 2-рядные, 8 клемм, пружинные контакты, PU 2 соединителя.
PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
SD-плата безопасности на 4 ГБ и дополнительная защищенная память для зашифрованных данных, например лицензий или защиты от копирования.Поддерживается на устройствах с прошивкой PSSu, начиная с версии 1.16.x.

Дополнительные принадлежности

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Инструмент для быстрой и многоэтапной зачистки кабелей Ethernet и SafetyNET p, 1 комплект в упаковке.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм