Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Abbildung ähnlich
PSSu H PLC2 FS SN SD
Artikelnummer: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC,
Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
keine SD-Karte im Lieferumfang enthalten.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, keine SD-Karte im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 17 |
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
| Zweck von UINT1 | int. Systemspannung |
| Art von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 | 2 |
| UINT1 kurzschlussfest | ja |
Programmierung
| IEC 61131-Programmierung | ja |
| Multi-Programmierung | ja |
| Nullspannungssichere Variablen | ja |
CPU
| Anwenderspeicher gesamt | 4 MB |
| Abweichung der Uhrzeit | +/- 10s/Tag |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
| NV-Anwenderspeicher FS-Teil | 382 kB |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | SD-Karte |
SafetyNET p-Schnittstelle
| Steckertyp Safetynet-Schnittst | RJ45 |
| Safetynet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Einstellung Safety-Übertr.Rate | automatisch |
| Zykluszeit SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-Schnittstelle
| Einstellb.Übertr.rate PROFINET | 100 MBit/s |
| Einstellung Übertr.ratPROFINET | automatisch |
| PROFINET Zertifizierung | PNO |
| Herstellerkennung PROFINET | 092Fh |
| Steckertyp PROFINET-Schnittst. | RJ45 |
| PROFINET Typ | Slave |
| Zykluszeit PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Zykluszeit MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP Adapter
| Zykluszeit EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-Datei EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Gerätetyp EtherNet/IP | Adapter |
| Unterstützte EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Raw UDP
| Zykluszeit RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Periphery und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery Supply und Systemsp. |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 125.6 |
| Abmessung b | 130 |
| Abmessung t | 83.7 |
| Nettogewicht | 345 |
| Bruttogewicht | 385 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Volumen | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD Speicherkarte, 1 GB, für PSSu Kopfmodule, inclusive Kartenhalter zur
Verrastung.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD Speicherkarte, 4 GB, für PSSu Kopfmodule, inclusive Kartenhalter zur
Verrastung.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 1-reihig, 4-polig,
Schraubanschluss, VPE 2 Stecker.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, Steckersatz für Spannungsversorgung, 2-reihig, 8-polig,
Federkraftanschluss, VPE 2 Stecker.
PASkey SD Card 4GB
317801
Security-SD-Karte mit 4GB und zusätzlichem sicheren Speicher für
verschlüsselte Inhalte wie Lizenzen oder Kopierschutz. Wird erst ab PSSu
Firmware 1.16.x unterstützt.
Optionales Zubehör
SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe
Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
Stripping Tool
380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und
SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-codiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm