閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
電気データ
U1の目的 | モジュール電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 17 W |
U2の目的 | 周辺電源 |
供給電圧2 (V) | 24 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
UINT1とU2間の電位分離 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
U1とU2間の電位分離 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
UINT1の目的 | 内部システム電圧 |
UINT1のタイプ | DC |
UINT1の許容電圧範囲 | -2 %/+3 % |
最大連続電流ユニット1 | 2 A |
ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 | P_UEBER_SP_EINB_UINT1_5V_NORM_EN 61131-2 |
UINT1の短絡保護 | 可 |
プログラミング
IEC 61131プログラミング | 可 |
Multiプログラミング | 可 |
不揮発性変数 | 可 |
CPU
時差 | +/-10 秒/日 |
RAM | 256 MB |
ユーザメモリ合計 | 4 MB |
FS部の不揮発性ユーザメモリ | 382 kB |
リムーバブルメディア
プラグインメモリ | SDカード |
SafetyNET pインターフェース
Safetynet I/Fのコネクタタイプ | RJ45 |
Safetynet通信速度 | 100 MBit/s |
Safetynet通信速度の設定 | 自動 |
SafetyNET pサイクル時間 | 2~60 000 ms |
PROFINETインターフェース
設定可能なPROFINETの通信速度 | 100 MBit/s |
PROFINETの通信速度設定 | 自動 |
PROFINET認証 | PNO |
PROFINETのメーカID | 092Fh |
PROFINET I/Fのコネクタタイプ | RJ45 |
PROFINETタイプ | スレーブ |
PROFINET IO DEVICEサイクルタイム | 4~512 ms |
Modbus/TCP
MODBUSサイクル時間 | 2~2000 000 ms |
EtherNet/IPアダプタ
EtherNet/IPサイクル時間 | 4...655 000 ms |
EtherNet/IPのEDSファイル名 | 00B5000C00010100.eds |
EtherNet/IPインタフェースタイプ | アダプタ |
EtherNet/IPパケットインターバル | 4...655 000 ms |
Raw UDP
RAW UDPサイクル時間 | 2~2000 000 ms |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (ゾーンB) |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
加速度衝撃の適用規格2 | |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
分離の可能性
回路1の電位分離 | 周辺電源およびモジュール電源 |
電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
回路2の電位分離 | 周辺電源およびシステムV |
電位分離2のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
ハウジング下部素材 | PC |
接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 125.6 mm |
幅 | 130 mm |
奥行き | 83.7 mm |
実量 | 345 g |
総重量 | 385 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
EANコード | 4046548088052 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
ボリューム | 1.264 |
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、
ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm
アクセサリ(操作に必須)
PASkey SD Card 4GB
317801
4 GBのセキュリティSDカードおよび
暗号化されたコンテンツ (ライセンスやコピー保護など)用の追加のセキュアメモリ。PSSuファームウェア1.16.x以降のみを
サポートします。