Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"1881.65","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Similaire à l’illustration
PSSu H PLC2 FS SN SD
Numéro de l'article: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC,
failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE,
carte SD non comprise dans la livraison.
Unité
Votre prix
€1,881.65
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Standard/Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Module Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 17 |
| But de U2 | Periphery Supply |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 %/+25 % |
| But de UINT1 | int. Systemspannung |
| Type de UINT1 | DC |
| Tolérance de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Courant max.fonct.perma. UINT1 | 2 |
| UINT1 rés. aux courts-circuits | ja |
Programmation
| Programmation CEI 61131 | ja |
| Programmation Multi | ja |
| Variables rémanentes | ja |
CPU
| Mémoire utilisateur totale | 4 MB |
| Écart de l’heure | +/- 10s/Tag |
| Mémoire vive | 256 MB |
| Partie failsafe mém. utili. NV | 382 kB |
Supports amovibles
| Module mémoire débrochable | SD-Karte |
Interface SafetyNET p
| Type connec. interf. SafetyNET | RJ45 |
| Vit. de transmission SafetyNET | 100 MBit/s |
| Régl. vit. trans. int. SafetyN | automatisch |
| Temps de cycle SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Interface PROFINET
| Vit. de transm. PROFINET régl. | 100 MBit/s |
| Régl. vit. transm. PROFINET | automatisch |
| Certification PROFINET | PNO |
| Ident. fabricant PROFINET | 092Fh |
| Type connect. interf. PROFINET | RJ45 |
| Type de PROFINET | Slave |
| Temps cycle PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Temps de cycle MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adaptateur EtherNet/IP
| Temps de cycle EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| Fichier EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Type d’appareil EtherNet/IP | Adapter |
| RPI EtherNet/IP pris en charge | 4...655 000 ms |
Raw UDP
| Temps de cycle RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Periphery und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | Periphery Supply und Systemsp. |
| Type séparation du potentiel 2 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 125.6 |
| Dimension largeur | 130 |
| Dimension profondeur | 83.7 |
| Poids net | 345 |
| Poids brut | 385 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Volume | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Carte mémoire SD, 1 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour
verrouillage.
€64.48
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Carte mémoire SD, 4 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour
verrouillage.
€142.43
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 1 rangée, à 4 broches,
raccordement à vis, UE 2 connecteurs.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 2 rangées, à 8 broches,
raccordement à ressorts, UE 2 connecteurs.
€8.07
PASkey SD Card 4GB
317801
Carte SD de sûreté avec 4 Go et mémoire de sécurité supplémentaire pour
contenus codifiés, tels que licences ou protection contre la copie.Prise en charge à partir du firmware
PSSu 1.16.x.
€178.80
Accessoires optionnels
SafetyNET p Cable
380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes
conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
Stripping Tool
380070
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet
SafetyNET p, UE 1 jeu.
€187.62
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D,
raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé,
presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm
€36.66