text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H PLC2 FS SN SD

Productnummer: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, kopmodule met verbeterde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd.

Eenheid

Uw prijs

€1,881.65

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, kopmodule met verbeterde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Standard/Fail-safe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 17  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Doel van UINT1 int. Systemspannung  
Type UINT1 DC  
Tolerantie van UINT1 -2 %/+3 %  
Max.stroom continubedr. UINT1 2  
UINT1 kortsluitbeveiligd ja  
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspanningsveilige variabelen ja  
Gebruikersgeheugen totaal 4 MB  
Afwijking van de tijd +/- 10s/Tag  
Werkgeheugen 256 MB  
NV-gebruikersgeheugen FS-deel 382 kB  
Insteekbaar opslagmedium SD-Karte  
Connectortype Safetynet-interf RJ45  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 MBit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Instelbare ovrd.snelh PROFINET 100 MBit/s  
Instelling ovrdr.snlh PROFINET automatisch  
PROFINET certificering PNO  
Fabrikant-ID PROFINET 092Fh  
Connectortype PROFINET-interf. RJ45  
PROFINET-type Slave  
Cyclustijd PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Cyclustijd MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Cyclustijd EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS-bestand EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Apparaattype EtherNet/IP Adapter  
Ondersteunde EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Cyclustijd RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Periphery und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery Supply und Systemsp.  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionsisolierung  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Aansluitklem Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 125.6  
Afmeting breedte 130  
Afmeting diepte 83.7  
Nettogewicht 345  
Brutogewicht 385  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088052  
Volume 1.264  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
SD-geheugenkaart, 1 GB, voor PSSu kopmodulen, inclusief kaarthouder voor vergrendeling.
€64.48
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
SD-geheugenkaart, 4 GB, voor PSSu kopmodulen, inclusief kaarthouder voor vergrendeling.
€142.43
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 1-rijig, 4-polig, schroefaansluiting, VPE 2 stekkers.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 2-rijig, 8-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 2 stekkers.
€8.07
PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
Security-SD-kaart met 4GB en extra veilig geheugen voor versleutelde inhoud zoals licenties of kopieerbeveiliging. Wordt pasvanaf PSSu Firmware 1.16.x ondersteund.
€178.80

Optionele accessoires

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€36.66