Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu H PLC2 FS SN SD
Kód materiálu: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC,
bezpečnostní a standardní, PLe, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptér, PROFINET IO DEVICE,
dodávka neobsahuje SD kartu.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní, PLe, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptér, PROFINET IO DEVICE, dodávka neobsahuje SD kartu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Standard/Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 17 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Účel UINT1 | int. Systemspannung |
| Druh UINT1 | DC |
| Tolerance UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max.proud trvalý provoz UNIT1 | 2 |
| UINT1 odolný pr.zkratu | ja |
Programování
| Programování IEC 61131 | ja |
| Multiprogramování | ja |
| Proměnné bezp. při výp. napětí | ja |
CPU
| Uživatelská paměť celkem | 4 MB |
| Odchylka času | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
| Uživ.paměť NV část FS | 382 kB |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | SD-Karte |
Rozhraní SafetyNET p
| Typ konekt. rozhraní Safetynet | RJ45 |
| Přenos.rychlost Safetynet | 100 MBit/s |
| Nast.přenos.rychl. Safety | automatisch |
| Doba cyklu SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Rozhraní PROFINET
| Nast.přenos.rychl.PROFINET | 100 MBit/s |
| Nast. přenos.rychl.PROFINET | automatisch |
| PROFINET certifikace | PNO |
| Identifikace výrobce PROFINET | 092Fh |
| Typ konekt. rozhraní PROFINET | RJ45 |
| PROFINET Typ | Slave |
| Doba cyklu PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Doba cyklu MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adaptér EtherNet/IP
| Doba cyklu EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| Soubor EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Typ přístroje EtherNet/IP | Adapter |
| Podporované EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Nezpracovaný protokol UDP
| Doba cyklu RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Periphery und Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
| Galv.odpojení 2 mezi | Periphery Supply und Systemsp. |
| Druh galv.odpojení 2 | Funktionsisolierung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Připojovací svorka |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 125.6 |
| Rozměr šířka | 130 |
| Rozměr hloubka | 83.7 |
| Čistá váha | 345 |
| Celková hmotnost | 385 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Svazek | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Paměťová karta SD, 1 GB, pro hlavové moduly PSSu, včetně držáku kartypro
zaklapnutí.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Paměťová karta SD, 4 GB, pro hlavové moduly PSSu, včetně držáku kartypro
zaklapnutí.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól.,
šroubové, balení 2 konektory.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól.,
pružinové, balení 2 konektory.
PASkey SD Card 4GB
317801
Bezpečnostní karta SD 4 GB s přídavnou bezpečnou pamětí pro
zakódovaný obsah, například licence nebo pro ochranu před kopírováním.Bude podporována teprve od PSSu
Firmware 1.16.x.
Volitelné příslušenství
SafetyNET p Cable per mtr
380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva
jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
Stripping Tool
380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a
SafetyNET p, balení = 1 sada.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D,
připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6-8mm