Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Som på fig.
PSSu H PLC2 FS SN SD
Produktnummer: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi,
arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO DEVICE,
SD kart dahil değildir.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO DEVICE, SD kart dahil değildir.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Standard/Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 17 |
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| UINT1'in amacı | int. Systemspannung |
| UINT1 tipi | DC |
| UINT1 toleransı | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| UINT1 kısa devre koruması | ja |
Programlama
| IEC 61131 programlama | ja |
| Çoklu programlama | ja |
| Geçici olmayan değişkenler | ja |
Cpu
| Kullanıcı belleği toplam | 4 MB |
| Süre sapması | +/- 10s/Tag |
| Ana bellek | 256 MB |
| NV kullanıcı belleği FS bölümü | 382 kB |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD-Karte |
SafetyNET p-interface
| SafetyNet ilet. hızı ayarı | automatisch |
| SafetyNET p döngü süresi | 2 ... 60 000 ms |
| Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
| Safetynet i/f konektör tipi | RJ45 |
PROFINET-interface
| PROFINET iletim hızı ayarı | automatisch |
| PROFINET IO CİHAZI dön. süresi | 4 ... 512 ms |
| PROFINET ayrlanabilir il. hızı | 100 MBit/s |
| PROFINET i/f konektör tipi | RJ45 |
| PROFINET tipi | Slave |
| PROFINET sertifikasyonu | PNO |
| PROFINEY üretici kimliği | 092Fh |
Modbus/TCP
| MODBUS döngü süresi | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
| Cihaz tipi EtherNet/IP | Adapter |
| Desteklenen EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
| EDS dosyası EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Döngü Süresi EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Rå UDP
| RAW UDP döngü süresi | 2 ... 2 000 000 ms |
Miljøoplysninger
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Standarda göre EMC ... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Potentiel adskillelse
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Periphery Supply und Systemsp. |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionsisolierung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Periphery und Module Supply |
Mekaniske data
| Terminal yapısı | steckbar |
| Bağlantı terminali |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 125.6 |
| Net agirlik | 345 |
| Derinlik boyutu | 83.7 |
| Genislik boyutu | 130 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Brüt ağırlık | 385 |
Miljø
| SCIP girişi mevcut | evet |
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| Cilt | 1.264 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
Ekstra tilbehør
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Stripping Tool
380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og
SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Nødvendigt driftstilbehør
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD-hukommelseskort, 1 GB, til PSSu-hovedmoduler., inklusive kortholdertil
indgreb.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD-hukommelseskort, 4 GB, til PSSu-hovedmoduler., inklusive kortholdertil
indgreb.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet,
skruetilslutning, pakke med 2 stik.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
PASkey SD Card 4GB
317801
Security-SD-kort med 4GB og ekstra, sikker hukommelse til
krypteret indhold som f.eks. licenser eller kopibeskyttelse.Understøttes først fra PSSu-
firmware 1.16.x.