Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu H PLC2 FS SN SD
Numero dell'articolo: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE,
scheda SD non incluso nella fornitura.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE, scheda SD non incluso nella fornitura.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo di applicazione | Standard/Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 17 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30 %/+25 % |
| Scopo di UINT1 | int. Systemspannung |
| Tipo di UINT1 | DC |
| Tolleranza di UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 2 |
| UINT1 pr.corto/C | ja |
Programmazione
| Programmazione IEC 61131 | ja |
| Programmazione Multi | ja |
| Variabili non volatili | ja |
CPU
| Memoria utente totale | 4 MB |
| Deviazione temporale | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
| Memoria utente NV parte FS | 382 kB |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | SD-Karte |
Interfaccia SafetyNET p
| Tp.connett.interf.SafetyNet | RJ45 |
| Velocità trasmiss. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Impost.veloc.trasm. SafetyNet | automatisch |
| Tempo di ciclo SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Interfaccia PROFINET
| VelocitàTrasmPROFINET impost. | 100 MBit/s |
| Impost.velocità trasm.PROFINET | automatisch |
| Certificazione PROFINET | PNO |
| ID produttore PROFINET | 092Fh |
| Tp.connett.interf.PROFINET | RJ45 |
| Tipo PROFINET | Slave |
| Tempo ciclo PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Tempo di ciclo MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adattatore EtherNet/IP
| Tempo ciclo EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| File EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Tipo disp. EtherNet/IP | Adapter |
| EtherNET/IP RPI supportati | 4...655 000 ms |
UDP grezzo
| Tempo di ciclo RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Periphery und Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
| Isolamento elettrico 2 tra | Periphery Supply und Systemsp. |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Funktionsisolierung |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 125.6 |
| Larghezza | 130 |
| Profondità | 83.7 |
| Peso netto | 345 |
| Peso lordo | 385 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Volume | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Scheda di memoria SD, 1 GB per moduli principali PSSU, inclusoportascheda per il
bloccaggio.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Scheda di memoria SD, 4 GB per moduli principali PSSU, inclusoportascheda per il bloccaggio.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 1 fila, 4 poli,
collegamento a vite, contenuto della confezione 2 connettori.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 2 file, 8 poli,
collegamento a molla, contenuto della confezione 2 connettori.
PASkey SD Card 4GB
317801
Scheda SD Security con 4GB e memoria di sicurezza supplementare per
contenuti codificati quali licenze o protezione da copie. Supportatosolo a partire da PSSu
Firmware 1.16.x.
Accessori opzionali
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
Stripping Tool
380070
Strumento per la spelatura rapida e multifase di cavi Ethernet e
SafetyNET p, confezione 1 set.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connettore, 4 poli, connettore maschio assiale M12, codificato D,
Insulation Displacement Connection (IDC), materiale anello filettato:zinco pressofuso nichelato,
pressacavo Pg9, diametro esterno cavo 6-8mm