Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
La imagen real puede variar
PSSu H PLC2 FS SN SD
Número de producto: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, head module with increased performance, control system PSSu PLC,
failsafe and standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 ports, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adapter, PROFINET IO DEVICE,
SD card not included.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, head module with increased performance, control system PSSu PLC, failsafe and standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adapter, PROFINET IO DEVICE, SD card not included.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de aplicación | Standard/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 17 |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Finalidad de UINT1 | int. Systemspannung |
| Tipo de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
| Corr. máx. func. cont. UINT1 | 2 |
| UINT1 resist. cortocircuitos | ja |
Programación
| Programación IEC 61131 | ja |
| Multiprogramación | ja |
| Variables no volátiles | ja |
CPU
| Memoria de usuario total | 4 MB |
| Desviación de la hora | +/- 10s/Tag |
| Memoria de trabajo | 256 MB |
| Memoria usuario NV sección FS | 382 kB |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | SD-Karte |
Interfaz SafetyNET p
| Tipo con. interface SafetyNet | RJ45 |
| Velocidad transm. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Ajuste vel. transm. SafetyNet | automatisch |
| Tiempo de ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Interfaz PROFINET
| Marg. aj. vel.trans. PROFINET | 100 MBit/s |
| Ajuste vel. trans. PROFINET | automatisch |
| Certificación PROFINET | PNO |
| Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
| Tipo con. interface PROFIBUS | RJ45 |
| Tipo de PROFINET | Slave |
| Tpo. ciclo PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Tiempo de ciclo MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adaptador EtherNet/IP
| Tiempo ciclo EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| Archivo EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Tipo dispositivo EtherNet/IP | Adapter |
| RPI soportado EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
UDP en bruto
| Tiempo de ciclo RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Funktionsisolierung |
| Separación de pot. 2 entre | Periphery Supply und Systemsp. |
| Tipo de separación de pot. 2 | Funktionsisolierung |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Borne de conexión |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 125.6 |
| Dimensión Ancho | 130 |
| Dimensión Profundidad | 83.7 |
| Peso neto | 345 |
| Peso bruto | 385 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Volumen | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD memory card, 1 GB, for PSSu head modules, including card holder for
latching.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD memory card, 4 GB, for PSSu head modules, including card holder for
latching.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, connector set for supply voltage, 1-row, 4-pin,
screw connection, PU 2 connectors.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, connector set for supply voltage, 2-row, 8-pin,
spring-loaded connection, PU 2 connectors.
PASkey SD Card 4GB
317801
Security SD card with 4 GB and additional secure memory for
encrypted content such as licences or copy protection. Only supportedfrom PSSu
firmware 1.16.x.
Accesorios Opcionales
SafetyNET p Cable per mtr
380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour
single wires: White, yellow, blue, orange
Stripping Tool
380070
Tool for fast and multi-stage stripping of Ethernet and
SafetyNET p cables, PU 1 set.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded,
screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,
cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm