Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyzacji PSS 4000,zdecentralizowany
moduł we/wy z przetwarzaniem wstępnym sygnałów we/wy, failsafe istandardowy, 2 gniazda
RJ45, SafetyNET p, gniazdo kart microSD, do stosowania w warunkach
podwyższonych wymogów środowiskowych i w kolejnictwie
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1017)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (8)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (1)
- Sieci komunikacyjne (8)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (15)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Norma produktu
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Zakres zastosowań
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSS u2 H PSS 4000
Moduły główne PSS u2 stanowią część systemu sterowania dla kolei PSSrail i nadają się do wykorzystania w infrastrukturze kolejowej w warunkach podwyższonych wymagań środowiskowych. Moduł główny PSS u2 P42 F/S-R to sterownik bezpieczeństwa, który można zaprogramować do realizacji funkcji standardowych i funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą EN/IEC 61131-3, natomiast moduł główny PSS u2 P12 F/S-R pełni funkcję modułu głównego I/O.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyki PSS 4000, PLC zgodne
znormą IEC
61131, bezpieczny i standardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, gniazdo kart microSD, do pracy w trudnych
warunkach przemysłowych i zastosowań w kolejnictwie.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.