Kopmodule voor PSS u2 in het automatiseringssysteem PSS 4000, decentraleI/O-
module met voorverwerking van de I/O-signalen, failsafe en standaard, 2
female RJ45-connectoren, SafetyNET p, steekplaats voor microSD-kaart,voor
verhoogde milieu-eisen en railway-toepassingen
Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
- Hier gaat u terug naar de homepage
- Besturingen
- PLC-besturingen
- PSS u2-controller
- PSS u2 H PSS 4000
-
Sensoriek (1015)
- Apparaten voor positiebewaking (26)
-
Veiligheidsschakelaars (367)
- PSENmech - mechanische veiligheidsschakelaar (34)
- PSENmag - contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar (174)
- PSENcode - contactloze, gecodeerde veiligheidschakelaar (136)
- PSENini - inductieve veiligheidsschakelaar (7)
- PSENbolt - veiligheidsgrendel (12)
- PSENhinge - veilige scharnierschakelaar (4)
- Veiligheidsschakelaar met vergrendeling (261)
-
Veiligheidslichtscherm (317)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (193)
- Veiligheidslichtschermen (3)
- Basis type 2 lichtscherm, lichaamsbescherming (4)
- Basis type 2 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (8)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (12)
- Geavanceerd type 2 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, vingerbescherming (11)
- Slank type 2 lichtscherm, handbescherming (8)
- Slank type 4 lichtscherm, vingerbescherming (21)
- Slank type 4 lichtscherm, handbescherming (8)
- Toebehoren PSENopt (72)
-
PSENopt II - Veiligheidslichtscherm (111)
- Basis type 3 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Toebehoren PSENopt II (39)
- Fotocellen (13)
- Onderwijssystemen (0)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (193)
- Veilige camerasystemen (15)
- Veilige radarsystemen (8)
- Veiligheidslaserscanner (21)
-
Relais (396)
- myPNOZ - modulair veiligheidsrelais (21)
- Relais voor functionele veiligheid (330)
- Relais voor elektrische veiligheid (41)
- Module voor veilige kabelbewaking (2)
- Software (2)
- Kleine besturingen PNOZmulti (212)
- Besturingen (249)
- Robotica (14)
- Aandrijftechniek (29)
- Netwerken (8)
-
Bedienen en visualiseren (247)
- Bedien- en signaleringsapparatuur (227)
- Bedienterminals (20)
- Software (13)
- Verbindingstechnologie en trainingssystemen (325)
- MYZEL (15)
Filteren op
Goedkeuring
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad behuizing
Productnorm
Vervuilingsgraad lucht.kruip.
Overspanningscategorie
Toepassingsgebied
Afmeting diepte (mm)
Afmeting hoogte (mm)
Afmeting breedte (mm)
PSS u2 H PSS 4000
De kopmodules PSS u2 maken deel uit van het spoorbesturingssysteem PSSrail en zijn met name geschikt voor spoorweginfrastructuurtoepassingen met hogere omgevingseisen. De kopmodule PSS u2 P42 F/S -R is een conform EN/IEC 61131-3 programmeerbare veiligheidsbesturing voor standaard- en veiligheidstaken, terwijl de kopmodule PSS u2 P12 F/S -R dient als I/O-kopmodule.
Meer te weten komen
2 producten gevonden
Maximaal aantal vergelijkingsproducten bereikt of het product staat al in de vergelijkingslijst
Sluiten
Kopmodule voor PSS u2 in het automatiseringssysteem PSS 4000, PLCvolgens
IEC
61131, failsafe en standaard, 2 RJ45-connectoren (female), SafetyNET p,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, sleuf voor microSD-kaart, voor verhoogde
milieu-eisen en railway-toepassingen.
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.