Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte IndustrialPI-
moduler. Passer universelt til alle IndustrialPI basis- og
udvidelsesmoduler.
Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
- Her går du tilbage til startsiden:
- Styringer
- Industri-PC
- IndustrialPI - I/O moduler
- IndustrialPI - I/O moduler
-
Sensorteknologi (996)
- Komponenter til positionsovervågning (26)
- Sikkerhedskontakt (355)
- Sikkerhedsafbryder med tvangskobling (258)
-
Sikkerhedslysgitter (311)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikkerhedslysbomme (3)
- Standard-lysgitre af type 2, kropsbeskyttelse (4)
- Standard-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (8)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Advanced-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (11)
- Smalle lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (8)
- Smalle lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (21)
- Smalle lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (8)
- Tilbehør PSENopt (72)
-
PSENopt II - Sikkerhedslysgitter (111)
- Standard-lysgitre af type 3, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, kropsbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (12)
- Tilbehør PSENopt II (39)
- Lyssensorer (7)
- Kursussystemer (0)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikre kamerasystemer (16)
- Sikre radarsystemer (9)
- Sikkerhedsscanner (21)
- Relæer (396)
- Små styringer PNOZmulti (214)
- Styringer (307)
- Robotteknologi (14)
- Drevteknik (457)
- Netværk (9)
-
Betjening og overvågning (247)
- Styrings- og signalgivere (227)
- Betjeningsterminaler (20)
- Software (13)
- Tilslutningsteknologi og kursussystemer (325)
- MYZEL (11)
Sorter efter
Godkendelse
Omgivelsestemperatur
Kapslingsklasse, kabinet
Antal digitale indgange
- 14.0 - 14.0 (1)
- 16.0 - 16.0 (1)
Mål, dybde (mm)
Mål, højde (mm)
Mål, bredde (mm)
IndustrialPI - I/O moduler
Udvid basismodulet IndustrialPI 4 alt efter behov med passende digitale og analoge I/O-moduler. Der findes mange forskellige I/O-moduler til digital og analog signalbehandling, som du kan vælge imellem alt efter dine individuelle behov.
Find ud af mere
6 produkter fundet
Det maksimale antal sammenligningsprodukter er nået, eller produktet befinder sig allerede på sammenligningslisten
Luk
Udvidelsesmodul til IndustrialPI 4, 14 digitale indgange, 14
digitale udgange, maks. strøm pr. udgang: 500 mA (High-Side Mode), 100
mA (Push-Pull Mode).
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Kr.1,411.00
Udvidelsesmodul til IndustrialPI 4, 16 digitale indgange
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Kr.1,132.00
Udvidelsesmodul til IndustrialPI 4, 16 digitale udgange, maks.
strøm pr. udgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Kr.1,225.00
Udvidelsesmodul til IndustrialPI 4, 6 indgangskanaler, 2
udgangskanaler til strøm, spænding, RTD'er, udgangsspændingsområder: ±10
V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
udgangsstrømområder: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Kr.2,434.00
Udvidelsesmodul til Industrial PI 4, 4 relæudgange (N/O), maks.
ohmsk belastning: 5 A ved 250 V AC/5 A ved 30 V DC, maks. induktiv belastning: 2 A ved 250 V AC/2 A ved 30 V DC.
ohmsk belastning: 5 A ved 250 V AC/5 A ved 30 V DC, maks. induktiv belastning: 2 A ved 250 V AC/2 A ved 30 V DC.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Kr.1,163.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.