Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 ...
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 ...
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 ...
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 ...
Na vyžádání
Adaptér Y pro připojení PSEN ml b nebo PSEN ml s na PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8pól. konektor M12 samice, rovný, kó ...
Na vyžádání
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A
, stíněný, délka kabelu: 2 m
Na vyžádání
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A
, stíněný, délka kabelu: 5 m
Na vyžádání
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A
, stíněný, délka kabelu: 10 m
Na vyžádání
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A
, stíněný, délka kabelu: 20 m
Na vyžádání
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A
, stíněný, délka kabelu: 50 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 12pól. kolíkový konektor M12, rovný, kódování A, 12 x0,25
mm², 5 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 12pól. kolíkový konektor M12, rovný, kódování A, 12 x0,25
mm², 10 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 12pól. kolíkový konektor M12, rovný, kódování A, 12 x0,25
mm², 20 m
Na vyžádání
Ochrana konektorů před manipulací a ochrana proti neúmyslnému
uvolnění, jednorázová, 4 kusy pro zajištění 4 konektorů M1 ...
Na vyžádání
Ochrana konektorů před manipulací a ochrana proti neúmyslnému
uvolnění, jednorázová, 4 kusy pro zajištění 4 konektorů M8
Na vyžádání
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Na vyžádání
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný,
kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá ...
Na vyžádání
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování ...
Na vyžádání
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování ...
Na vyžádání
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.