text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZpe2p Bus-Interface

Ürün numarası: 779125
GTIN: 4046548009088
PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS ve SafetyBUSp harici bağlantısı için PNOZpower arayüzü.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Giriş sayısı 1  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP00  
Terminal protection type
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 28 - 14 AWG  
Yükseklik boyutu 29  mm
Genislik boyutu 23.5  mm
Derinlik boyutu 22.5  mm
Net agirlik 15  g
Brüt ağırlık 27  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27379101  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009088  
Cilt 0.420  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr