text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ mli1p 5m spring

Artikelnummer: 773893
GTIN: 4046548050356
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad, fjäderkraftsplint, 5 m. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad, fjäderkraftsplint, 5 m. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande cULus Listed  
 
Kontakttyp 1 5-polig hylskontakt  
Kontakttyp 2 5-polig hylskontakt  
Kontaktytor material 1 förtennat  
Material för uttag Cu-legering  
Kabellängd 5  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grå  
Färg på huset svart RAL 9011  
Dragkraft kabel 1 nej  
Avskärmning K1 ja  
Antal ledare 5  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Mått höjd 22  
Mått bredd 17.5  
Mått djup 13  
Nettovikt 145  
Bruttovikt 160  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050356  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr